Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Integral assist è una ruota piroettante per la mobilità elettrica, progettata per l'impiego su carrelli e dispositivi dotati di castor, con ruota girevole con freno totale e blocco direzionale come tipologia di alloggiamento. La ruota presenta un diametro di 150 mm e una superficie di rotolamento in poliuretano colato, mentre il corpo è realizzato in acciaio e ferro, garantendo robustezza e stabilità strutturale. L'attacco è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, versione corta, che consente un montaggio sicuro e preciso sulle strutture di supporto. Il prodotto è indicato per l'impiego in carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, nonché in ospedali e case di cura e residenze per anziani.
Номера на статии
Артикулен номер
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
EAN
4031582553161
Номер на материал S4
900000350
Актуатор на двигателния агрегат
Номинална скорост
5 km/h
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Номинална скорост
5 km/h
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
24.98
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Общо тегло
5,06 kg
Име на продукта
Integral assist
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Вилка
Форма Вилица
Guida
Материал на корпуса
Elettrico
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Колело
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Лагер
Motore Mozzo

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia