Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral assist
Order number:
900000053
Numero articolo:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni di elettromobilità, progettata come castor destinato a carrelli e dispo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Integral assist è una ruota piroettante per applicazioni di elettromobilità, progettata come castor destinato a carrelli e dispositivi medicali. Il prodotto è dotato di fissaggio di tipo Perno con Foro camma per barre profilate, versione corta, ed è realizzato come Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, soluzione che assicura immobilizzazione completa e stabilità durante il posizionamento. La ruota presenta un diametro di 150 mm e un battistrada in Poliuretano, Colato, scelto per garantire scorrimento silenzioso, elevata resistenza all'abrasione e buona protezione dei pavimenti. Il corpo è costruito in Acciaio, ferro, materiali che offrono robustezza meccanica e affidabilità nel tempo. Le applicazioni includono Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Letti ospedalieri, Ospedali, Carrelli per farmaci, Carrelli infermieristici, Barelle, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Актуатор на двигателния агрегат
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia