Ruota girevole con freno semplice 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406412
Numero articolo:
5925UOI055L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno semplice Stylea è un componente progettato per la movimentazione di arredi e risulta adatta in parti...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole con freno semplice Stylea è un componente progettato per la movimentazione di arredi e risulta adatta in particolare a comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio diretto e stabile sull'elemento da movimentare, senza la necessità di ulteriori accessori di collegamento. La scocca, realizzata in Poilammide, integra un perno girevole che assicura la rotazione della ruota durante la movimentazione, favorendo una manovrabilità agevole anche in spazi ridotti. La ruota presenta un diametro di 55 mm, è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che contribuisce a una rotazione regolare e a una distribuzione uniforme del carico, e il battistrada è identico al nucleo, realizzato nello stesso materiale della scocca. Il freno semplice consente di bloccare la ruota in posizione durante l'utilizzo dell'arredo. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 57 mm, valore da considerare in fase di progettazione per la corretta integrazione nel mobile. La portata statica è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti di carico per un impiego sicuro e duraturo.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta