Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 55 mm con un'altezza complessiva di 57 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambienti professionali e domestici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI055L51-10
EAN
4031582406375
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,65 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
94 mm
Радиус на завъртане
47 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
Stylea
5925UOI055L51-10

La ruota girevole con freno semplice Stylea è un componente progettato per la movimentazione di arredi e risulta adatta in particolare a comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio diretto e stabile sull'elemento da movimentare, senza la necessità di ulteriori accessori di collegamento. La scocca, realizzata in Poilammide, integra un perno girevole che assicura la rotazione della ruota durante la movimentazione, favorendo una manovrabilità agevole anche in spazi ridotti. La ruota presenta un diametro di 55 mm, è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che contribuisce a una rotazione regolare e a una distribuzione uniforme del carico, e il battistrada è identico al nucleo, realizzato nello stesso materiale della scocca. Il freno semplice consente di bloccare la ruota in posizione durante l'utilizzo dell'arredo. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 57 mm, valore da considerare in fase di progettazione per la corretta integrazione nel mobile. La portata statica è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti di carico per un impiego sicuro e duraturo.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg