- Home
- Industria
- Stile di vita
- Arredamento e design
-
Arredi per ufficio
Arredi per ufficio
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in zama/alluminio con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 54 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la sicurezza.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di un perno con anello di presa, con collare che garantisce un fissaggio sicuro e funzionale. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 61 mm. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole 35 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e affidabile. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e una lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 35 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 49 mm, dimensioni compatte ideali per applicazioni che richiedono mobilità discreta. La capacità di carico dinamico è di 30 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato arriva fino a 60 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e prestazioni affidabili in diversi contesti d'uso.
Ruota girevole 42 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 42 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 59 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 30 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 60 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è costruito in Zama e alluminio, materiali che assicurano durabilità e resistenza nel tempo, ed è equipaggiato con un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale per un movimento regolare e preciso. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del componente è di 59 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili standard. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del prodotto in condizioni di utilizzo normale e garantiscono prestazioni affidabili e durature nel tempo.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa, con collare, che consente un montaggio sicuro e stabile sulla struttura del mobile. La carcassa è realizzata in zama/alluminio e integra un perno girevole, che permette la rotazione della ruota su 360 gradi in ogni direzione. La ruota è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che garantisce una rotazione fluida e costante sotto carico. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per assicurare silenziosità di scorrimento e resistenza all'usura. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva del componente è di 59 mm. La portata statica massima è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in Zama e Alluminio, materiali che garantiscono robustezza e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole integrato nel cuscinetto assicura una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che riduce l'attrito e migliora le prestazioni rotazionali. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, che offre eccellente aderenza e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 56 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che assicurano prestazioni affidabili in ambienti di lavoro e domestici.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è un componente di precisione progettato per applicazioni mobili e di arredamento, caratterizzato da un alloggiamento in Zama e Alluminio che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il fissaggio avviene mediante un foro cieco per perno B10, che assicura un'installazione stabile e affidabile su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'alloggiamento è dotato di un perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata, facilitando la movimentazione dei mobili in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è realizzata in polipropilene elettricamente conduttivo, materiale che offre eccellenti proprietà di scorrimento e dissipazione statica. Il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni di usura consistenti su tutta la superficie di contatto. Il cuscinetto piano con distanziale assicura una rotazione precisa e una distribuzione ottimale dei carichi sulla superficie di appoggio. L'altezza complessiva della ruota è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e prolungato del componente in ambienti residenziali e professionali.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il montaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in Zama e Alluminio, materiali che assicurano durabilità e resistenza nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni di rotazione. Il materiale della ruota è in polipropilene, identico al nucleo, garantendo omogeneità strutturale e coerenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in diversi contesti di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che rendono questa ruota adatta a mobili di medie dimensioni e utilizzo moderato. Queste caratteristiche tecniche combinano praticità, affidabilità e versatilità di impiego.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 76 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità negli arredi. L'attacco è un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e rapido nella struttura del mobile. Il corpo portante è realizzato in poliammide (Poilammide), materiale leggero, resistente e adatto a un impiego continuativo, e include un perno girevole che assicura una rotazione fluida a 360 gradi. La ruota ha un diametro di 75 mm e monta un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito durante la rotazione. Il battistrada è identico al nucleo della ruota, garantendo una superficie di scorrimento uniforme e coerente con il materiale della struttura. L'altezza complessiva del prodotto è di 76 mm, valore che rende il componente compatibile con le applicazioni previste. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di un perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, assicurando uniformità strutturale, mentre il sistema di rotazione è supportato da un cuscinetto piano con distanziale per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 65 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per garantire mobilità controllata e stabile a diverse tipologie di arredi. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio sicuro e preciso all'interno della struttura del mobile. Il corpo portante è realizzato in Poilammide, materiale tecnico caratterizzato da buona resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 65 mm e utilizza un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura una rotazione fluida e regolare. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e un comportamento costante durante il rotolamento. L'altezza complessiva del componente è pari a 91,5 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto ingombro verticale. Il carico statico massimo ammissibile è di 100 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 50 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 88,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e praticità in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su arredi e sistemi mobili che richiedono movimento controllato. L'attacco è un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio stabile nella struttura del mobile. La scocca è realizzata in Poilammide e integra un perno girevole che permette la rotazione libera del gruppo attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano con distanziale. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo della ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 88,5 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 100 kg, mentre il carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche comprendono comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in arredi di varia tipologia. L'attacco è realizzato con foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio diretto e sicuro alla struttura del mobile. Il corpo è costruito in poliammide, materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica e buona stabilità dimensionale, e include un perno girevole che garantisce la rotazione della ruota su 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura uno scorrimento regolare e riduce l'attrito durante la movimentazione. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, scelta che garantisce silenziosità di rotolamento e protezione delle superfici di appoggio. L'altezza complessiva del componente è di 89 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento dello spazio disponibile. La portata statica massima è pari a 100 kg, mentre la portata dinamica è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 100 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano fondamentali per applicazioni specifiche.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 81 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole con freno semplice 35 mm
La ruota girevole con freno semplice Stylea è una soluzione progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio prevede un foro cieco per perno B10, che consente un inserimento stabile e preciso nella struttura del mobile. L'alloggiamento in poliammide integra un perno girevole che consente la rotazione della ruota. La ruota ha un diametro di 35 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale. Il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è pari a 31 mm, dato rilevante per la verifica degli ingombri in fase di progettazione. Il carico statico massimo ammissibile è di 100 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, parametri da rispettare per un impiego corretto e duraturo del prodotto.
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio stabile nel mobile. La struttura di supporto è realizzata in poilammide e integra un perno girevole, che permette la rotazione continua della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione per uno scorrimento regolare. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poilammide. L'altezza complessiva del componente è pari a 101 mm, valore da considerare in fase di progettazione dell'ingombro verticale. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 55 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 55 mm con un'altezza complessiva di 57 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 55 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 55 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 57 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, che garantisce un collegamento stabile con la struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un perno girevole che consente la rotazione della ruota, assicurando una manovrabilità agevole. La ruota ha un diametro di 55 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato e il corpo in poliammide. L'altezza complessiva del dispositivo è di 57 mm. Il dispositivo è dimensionato per un ingombro compatto e una portata adeguata all'uso previsto. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
La ruota girevole con freno semplice Stylea è un componente progettato per la movimentazione di arredi e risulta adatta in particolare a comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio diretto e stabile sull'elemento da movimentare, senza la necessità di ulteriori accessori di collegamento. La scocca, realizzata in Poilammide, integra un perno girevole che assicura la rotazione della ruota durante la movimentazione, favorendo una manovrabilità agevole anche in spazi ridotti. La ruota presenta un diametro di 55 mm, è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che contribuisce a una rotazione regolare e a una distribuzione uniforme del carico, e il battistrada è identico al nucleo, realizzato nello stesso materiale della scocca. Il freno semplice consente di bloccare la ruota in posizione durante l'utilizzo dell'arredo. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 57 mm, valore da considerare in fase di progettazione per la corretta integrazione nel mobile. La portata statica è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti di carico per un impiego sicuro e duraturo.