Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
EAN:
4031582336009
Numero articolo:
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in arredi di varia tipo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in arredi di varia tipologia. L'attacco è realizzato con foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio diretto e sicuro alla struttura del mobile. Il corpo è costruito in poliammide, materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica e buona stabilità dimensionale, e include un perno girevole che garantisce la rotazione della ruota su 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura uno scorrimento regolare e riduce l'attrito durante la movimentazione. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, scelta che garantisce silenziosità di rotolamento e protezione delle superfici di appoggio. L'altezza complessiva del componente è di 89 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento dello spazio disponibile. La portata statica massima è pari a 100 kg, mentre la portata dinamica è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione