Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. La ruota è dotata di un foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura movimenti dolci e durevoli nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiali che garantiscono resistenza e affidabilità. L'altezza complessiva del componente è di 89 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 100 kg e una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di mobilio leggero e medio. Questa configurazione tecnica assicura prestazioni ottimali e longevità del prodotto in ambienti d'uso residenziali e professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
Номер на материал S4
990079756
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
89 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,15 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Alluminio bianco (simile a RAL9006)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Alluminio bianco (simile a RAL9006)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in arredi di varia tipologia. L'attacco è realizzato con foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio diretto e sicuro alla struttura del mobile. Il corpo è costruito in poliammide, materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica e buona stabilità dimensionale, e include un perno girevole che garantisce la rotazione della ruota su 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura uno scorrimento regolare e riduce l'attrito durante la movimentazione. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, scelta che garantisce silenziosità di rotolamento e protezione delle superfici di appoggio. L'altezza complessiva del componente è di 89 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento dello spazio disponibile. La portata statica massima è pari a 100 kg, mentre la portata dinamica è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg