Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Lumina è un componente di precisione progettato per applicazioni mobili e di arredamento, caratterizzato da un alloggiamento in Zama e Alluminio che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il fissaggio avviene mediante un foro cieco per perno B10, che assicura un'installazione stabile e affidabile su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'alloggiamento è dotato di un perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata, facilitando la movimentazione dei mobili in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è realizzata in polipropilene elettricamente conduttivo, materiale che offre eccellenti proprietà di scorrimento e dissipazione statica. Il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni di usura consistenti su tutta la superficie di contatto. Il cuscinetto piano con distanziale assicura una rotazione precisa e una distribuzione ottimale dei carichi sulla superficie di appoggio. L'altezza complessiva della ruota è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e prolungato del componente in ambienti residenziali e professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335798
Номер на материал S4
990079237
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,12 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Cromo
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Zama / Alluminio
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
108 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
54 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
7 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox