Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 100 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano fondamentali per applicazioni specifiche.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344868
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
91,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

La ruota girevole con freno semplice Stylea è progettata per la movimentazione di carichi su superfici piane e si adatta a impieghi industriali e di servizio, dove sono richieste stabilità e precisione di manovra. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, che consente un montaggio semplice e diretto. L'alloggiamento in poliammide integra un perno girevole che permette la rotazione libera attorno all'asse verticale. La ruota, di diametro 65 mm, è dotata di cuscinetto piano con distanziale. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo è in poliammide elettricamente conduttivo, per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva è di 91,5 mm. La portata statica è di 100 kg, la portata dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg