Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342239
Numero articolo:
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno semplice Stylea è progettata per la movimentazione di carichi su superfici piane e si adatta a impie...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno semplice Stylea è progettata per la movimentazione di carichi su superfici piane e si adatta a impieghi industriali e di servizio, dove sono richieste stabilità e precisione di manovra. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, che consente un montaggio semplice e diretto. L'alloggiamento in poliammide integra un perno girevole che permette la rotazione libera attorno all'asse verticale. La ruota, di diametro 65 mm, è dotata di cuscinetto piano con distanziale. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo è in poliammide elettricamente conduttivo, per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva è di 91,5 mm. La portata statica è di 100 kg, la portata dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione