Ruota girevole 42 mm
Lumina
EAN:
4031582409901
Numero articolo:
A520POI042P41-38x38/8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno gi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 42 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 59 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 30 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 60 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità in ambienti professionali e domestici.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta