Ruota girevole 50 mm
Lumina
Order number:
990079239
EAN:
4031582335774
Numero articolo:
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Superficie verniciata
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il montaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in Zama e Alluminio, materiali che assicurano durabilità e resistenza nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni di rotazione. Il materiale della ruota è in polipropilene, identico al nucleo, garantendo omogeneità strutturale e coerenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in diversi contesti di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che rendono questa ruota adatta a mobili di medie dimensioni e utilizzo moderato. Queste caratteristiche tecniche combinano praticità, affidabilità e versatilità di impiego.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox