Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 81 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
53 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Обща височина
81 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,18 kg
Име на продукта
Stylea
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole con freno intermittente 75 mm
Stylea
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per il montaggio su arredi che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di riposo. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente un'installazione sicura e precisa nella sede prevista dal mobile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e include un perno girevole che garantisce la rotazione libera della ruota su 360 gradi, assicurando una manovrabilità agevole. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce uno scorrimento regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che contribuiscono alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 77 mm. La capacità di carico statico è pari a 100 kg, mentre quella dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg