Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Stylea è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide elettricamente conduttiva, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per assicurare prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, che offre eccellente aderenza e proprietà antistatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 77 millimetri. Per quanto riguarda le specifiche di carico, Stylea supporta una capacità statica di 100 chilogrammi e una capacità dinamica di 50 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari. Queste caratteristiche tecniche rendono il prodotto ideale per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale in ambienti professionali e residenziali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
Номер на материал S4
990078129
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno intermittente
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
77 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,13 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole 75 mm
Ruota girevole 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

La ruota girevole Stylea è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 81 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg