- Home
- Industria
- Stile di vita
- Arredamento e design
-
Sedie da ufficio
Sedie da ufficio
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa, con collare, che consente un montaggio sicuro e stabile sulla struttura del mobile. La carcassa è realizzata in zama/alluminio e integra un perno girevole, che permette la rotazione della ruota su 360 gradi in ogni direzione. La ruota è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che garantisce una rotazione fluida e costante sotto carico. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per assicurare silenziosità di scorrimento e resistenza all'usura. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva del componente è di 59 mm. La portata statica massima è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
La ruota girevole con freno intermittente Anika è progettata con foro cieco per perno B10 per un fissaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide resistente e durevole, completato da un battistrada in poliuretano iniettato che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il sistema di rotazione è supportato da cuscinetto piano con distanziale per prestazioni ottimali e lunga durata operativa. La ruota ha un diametro di 65 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto misura 67 mm, dimensioni che la rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono manovrabilità controllata e capacità di arresto intermittente.
Ruota girevole 50 mm
La Linea load è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e industriali, dotata di un fitting di tipo foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo, ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 50 millimetri ed è caratterizzata da una struttura composita: il corpo è in poliammide mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, una combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 50,5 millimetri. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 200 chilogrammi e una capacità di carico dinamico di 100 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari. Questa ruota girevole è ideale per sistemi AMR, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti e sedie da ufficio, rappresentando una soluzione versatile per molteplici settori applicativi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Linea load è una ruota girevole con freno semplice, progettata per applicazioni che richiedono movimentazione controllata e stabile, tra cui sistemi AMR, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti e sedie da ufficio. L'attacco è realizzato con foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e preciso alla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e costante del sistema girevole. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, scelto per assicurare aderenza, silenziosità e resistenza all'usura, mentre il corpo ruota è in poliammide e i cuscinetti a sfere di precisione assicurano scorrimento regolare e affidabile. L'altezza complessiva del componente è di 50 mm, dimensione che ne facilita l'integrazione in spazi compatti. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno semplice 50,5 mm
La Linea load è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'integrazione in sistemi di movimentazione e arredi che richiedono scorrevolezza e stabilità. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e ispezionabile nella struttura del prodotto di destinazione. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono la rotazione del gruppo girevole con attrito ridotto e movimento regolare. La ruota presenta un diametro di 50,5 mm e un battistrada in Poliuretano, Iniettato, scelto per l'elevata resistenza all'usura e per la capacità di assorbire le vibrazioni durante la marcia. Il corpo della ruota è realizzato in Poilammide e monta cuscinetti a sfere di precisione, assicurando un funzionamento affidabile e costante. L'altezza complessiva del prodotto è pari a 50,5 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per sistemi AMR, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 75 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per una mobilità controllata su diversi arredi. Il fissaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, per un collegamento stabile alla struttura. L'alloggiamento è costituito da un perno girevole in Poilammide, che consente la rotazione della ruota. La ruota ha diametro di 75 mm, cuscinetto piano con distanziale, battistrada identico al nucleo e corpo in Poilammide. L'altezza complessiva della ruota è di 77 mm, dato da considerare per l'ingombro verticale. Il carico statico massimo è di 100 kg, mentre il carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego in comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il montaggio stabile della ruota sull'elemento d'arredo. La struttura portante è realizzata in polipropilene e integra un perno girevole, che permette la rotazione della ruota su 360 gradi per una movimentazione agevole in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, che garantisce uno scorrimento regolare e durevole. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che assicura buona aderenza e silenziosità durante il rotolamento. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 61 mm. La portata statica massima è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su mobili e arredi di varia natura. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e integra un perno girevole, che permette la rotazione della ruota su 360 gradi e garantisce una manovrabilità precisa e fluida. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è montata su un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è realizzato in materiale identico a quello del nucleo e il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del dispositivo è di 61 mm. La portata statica è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego in sistemi di arredo e seduta che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. L'attacco è realizzato con foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio diretto e sicuro nella sede predisposta del mobile o della struttura di supporto. La scocca è realizzata in polipropilene e integra un perno girevole, che permette la rotazione a 360 gradi attorno all'asse verticale e assicura una movimentazione fluida in ogni direzione. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che garantisce scorrimento regolare e una buona resistenza all'usura nel tempo. Il battistrada è realizzato in materiale identico a quello del nucleo, così da assicurare uniformità di comportamento e coerenza strutturale durante l'utilizzo. L'altezza complessiva della ruota è pari a 55 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento dell'ingombro verticale. La capacità di carico statico è di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h. Per queste caratteristiche Lumina è adatta a comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. L'attacco è realizzato come perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il fissaggio sicuro alla struttura del mobile. L'alloggiamento è costruito in polipropilene e integra un perno girevole, che permette la rotazione della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 50 mm e utilizza un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è realizzato in materiale identico a quello del nucleo, garantendo uniformità di comportamento e buona resistenza all'usura. Il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 55 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il montaggio stabile e sicuro della ruota sull'elemento d'arredo. La struttura portante, o housing, è realizzata in polipropilene e integra un perno girevole che permette la rotazione della ruota su 360 gradi, garantendo elevata manovrabilità in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura una rotazione fluida e costante sotto carico. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che consentono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva della ruota è pari a 54 mm, valore che definisce l'ingombro verticale del componente installato. La ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, dati che devono essere considerati per il corretto dimensionamento dell'applicazione.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per il montaggio su arredi e componenti di tipo leggero e funzionale. L'attacco è realizzato con perno con anello di presa, dotato di collare, che consente un fissaggio stabile e sicuro alla struttura del mobile. Il corpo portante, denominato housing, è realizzato in polipropilene e incorpora il perno girevole, che garantisce la rotazione libera della ruota intorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura uno scorrimento regolare e una buona durata nel tempo. Il battistrada è in gomma termoplastica, materiale che offre una buona aderenza e una marcia silenziosa sulle superfici comunemente utilizzate negli ambienti domestici e professionali. L'altezza complessiva della ruota è pari a 54 mm. La capacità di carico statica è di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. La ruota è indicata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su arredi che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. L'attacco è realizzato con foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio diretto e sicuro alla struttura del mobile. La scocca è realizzata in polipropilene e integra un perno girevole, che garantisce la rotazione libera della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura scorrimento regolare e riduce l'usura nel tempo. Il battistrada è in gomma termoplastica, materiale che offre buona aderenza e silenziosità durante la movimentazione. L'altezza complessiva del componente è di 54 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, destinata all'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il componente di fissaggio è un perno con anello di presa, dotato di collare, che assicura un collegamento stabile alla struttura del mobile. L'alloggiamento, realizzato in zama / alluminio, integra un perno girevole che consente la rotazione della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 59 mm. I dati di portata massima non sono riportati nella scheda tecnica fornita e vanno richiesti al produttore.
Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su arredi mobili. L'attacco è un perno con anello di presa e collare, che garantisce un fissaggio stabile alla struttura. La carcassa è realizzata in Poilammide e integra un perno girevole che consente la rotazione completa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che assicura uno scorrimento regolare e una bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo della ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del dispositivo è di 68 mm, dimensione che ne consente l'installazione anche in spazi ridotti. Il carico statico massimo è di 100 kg, mentre il carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è destinato all'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 75 mm
La ruota girevole con freno intermittente Stylea è un componente progettato per il montaggio su arredi che richiedono mobilità controllata. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, con collare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un perno girevole che permette la rotazione libera della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, che garantisce uno scorrimento regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del componente è di 77 mm. La portata statica massima è di 100 kg, mentre la portata dinamica è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per un'installazione affidabile e una movimentazione agevole di arredi leggeri e medi. Il fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa, dotato di collare, che garantisce un ancoraggio stabile e sicuro alla struttura del mobile. L'alloggiamento è costruito in zama/alluminio e integra un perno girevole che consente la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale, assicurando una manovrabilità precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e migliora la scorrevolezza durante il movimento. Il battistrada è realizzato in materiale identico a quello del nucleo, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale resistente agli urti e agli agenti chimici di uso comune. L'altezza complessiva del componente è pari a 59 mm, valore da considerare in fase di progettazione per verificare la compatibilità con lo spazio libero sotto il mobile. Il carico statico massimo ammissibile è di 80 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. L'attacco è di tipo perno con anello di presa, con collare, che consente il montaggio su supporti predisposti per il fissaggio tramite inserimento a pressione. Il corpo della ruota, dotato di perno girevole, è realizzato in polipropilene, materiale che garantisce robustezza e leggerezza, mentre la rotazione è assicurata dal sistema di perno girevole che permette un movimento fluido in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura una rotazione regolare e una buona resistenza all'usura. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, caratteristica che consente la dispersione delle cariche elettrostatiche, mentre il corpo della ruota in polipropilene elettricamente conduttivo completa il sistema antistatico. L'altezza complessiva della ruota è di 61 mm, valore da considerare in fase di progettazione per la corretta distanza da terra dell'arredo. Il carico statico massimo ammissibile è di 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
La ruota girevole con freno intermittente Stylea è progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente un montaggio stabile sul supporto dell'arredo. La carcassa è realizzata in poliammide e include un perno girevole che permette la rotazione della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità di materiale e comportamento meccanico. Il freno intermittente blocca la ruota quando necessario. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm. La capacità di carico statico è pari a 100 kg, mentre il carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il fissaggio stabile alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e include un perno girevole, che garantisce la rotazione libera della ruota su 360 gradi rispetto al supporto. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è montata su un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura una marcia silenziosa e una buona resistenza all'usura. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in poliammide, materiale scelto per combinare leggerezza, robustezza e resistenza agli agenti chimici di uso comune. L'altezza complessiva del gruppo è di 68 mm, dimensione da considerare in fase di progettazione per il corretto ingombro sotto il mobile. La capacità di carico statico è pari a 100 kg per ruota, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Si raccomanda di non superare tali valori per garantire prestazioni affidabili e una durata adeguata nel tempo.
Ruota girevole con freno intermittente 75 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per il montaggio su arredi che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di riposo. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente un'installazione sicura e precisa nella sede prevista dal mobile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e include un perno girevole che garantisce la rotazione libera della ruota su 360 gradi, assicurando una manovrabilità agevole. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce uno scorrimento regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che contribuiscono alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 77 mm. La capacità di carico statico è pari a 100 kg, mentre quella dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. L'attacco è del tipo a perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il fissaggio stabile alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e integra un perno girevole che permette la rotazione della ruota su 360 gradi, garantendo una elevata manovrabilità. La ruota, con diametro di 50 mm, è montata su un cuscinetto piano con distanziale, che assicura uno scorrimento regolare e silenzioso. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che consentono di dissipare le cariche elettrostatiche verso il suolo. L'altezza complessiva del prodotto è di 61 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per offrire movimento controllato e stabile in ambito arredamento e ufficio. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente un fissaggio sicuro e preciso all'elemento d'arredo. La carcassa è realizzata in poliammide e include un perno girevole, che garantisce la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è montata su un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura scorrimento regolare e una lunga durata di esercizio. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che contribuiscono alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su arredi che richiedono mobilità controllata e facile manovrabilità. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il fissaggio stabile alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e integra un perno girevole che assicura la rotazione libera della ruota su 360 gradi, garantendo una movimentazione fluida in ogni direzione. La ruota è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e migliora la scorrevolezza durante il funzionamento. Il diametro della ruota è di 50 mm e il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 61 mm. La portata statica massima è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.