Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Stylea è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredamento. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole, materiale che assicura durabilità e resistenza nel tempo. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è identico al nucleo, entrambi realizzati in poliammide, garantendo uniformità costruttiva e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che rendono questa ruota adatta a supportare mobili di medie dimensioni con utilizzo regolare e controllato.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
Номер на материал S4
990078108
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno intermittente
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,13 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
65 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

La ruota girevole Stylea è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide, materiale che assicura durabilità e resistenza nel tempo, e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale, che favorisce movimenti agevoli e precisi. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in poliammide, garantendo uniformità strutturale e coerenza prestazionale. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diversi contesti di arredo. La capacità di carico statico raggiunge 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi e le condizioni di utilizzo ottimale del prodotto in ambienti residenziali e commerciali.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg