Ruota girevole 65 mm
Stylea
Order number:
990078022
EAN:
4031582335682
Numero articolo:
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Stylea è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Stylea è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide, materiale che assicura durabilità e resistenza nel tempo, e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale, che favorisce movimenti agevoli e precisi. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in poliammide, garantendo uniformità strutturale e coerenza prestazionale. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diversi contesti di arredo. La capacità di carico statico raggiunge 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi e le condizioni di utilizzo ottimale del prodotto in ambienti residenziali e commerciali.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto