Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente il fissaggio stabile alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e include un perno girevole, che garantisce la rotazione libera della ruota su 360 gradi rispetto al supporto. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è montata su un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura una marcia silenziosa e una buona resistenza all'usura. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in poliammide, materiale scelto per combinare leggerezza, robustezza e resistenza agli agenti chimici di uso comune. L'altezza complessiva del gruppo è di 68 mm, dimensione da considerare in fase di progettazione per il corretto ingombro sotto il mobile. La capacità di carico statico è pari a 100 kg per ruota, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Si raccomanda di non superare tali valori per garantire prestazioni affidabili e una durata adeguata nel tempo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335712
Номер на материал S4
990078110
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno intermittente
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,13 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
65 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio antracite (RAL7016)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole 65 mm
Stylea
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, dotata di un perno con anello di presa e collare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che garantisce una rotazione regolare e duratura nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che assicura una buona aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg, mentre il carico dinamico è limitato a 50 kg quando operante a una velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è particolarmente adatta per l'utilizzo su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove la mobilità e la praticità di movimento sono requisiti essenziali.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg