Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, dotata di un perno con anello di presa e collare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che garantisce una rotazione regolare e duratura nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che assicura una buona aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg, mentre il carico dinamico è limitato a 50 kg quando operante a una velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è particolarmente adatta per l'utilizzo su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove la mobilità e la praticità di movimento sono requisiti essenziali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016
EAN
4031582335705
Номер на материал S4
990079229
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,13 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
65 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio antracite (RAL7016)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
Stylea
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredamento. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole, materiale che assicura durabilità e resistenza nel tempo, combinando leggerezza con robustezza strutturale. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in poliammide, garantendo eccellenti prestazioni di scorrimento e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di mobili. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg, mentre il carico dinamico è limitato a 50 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono chiaramente i limiti operativi del prodotto in condizioni di utilizzo normale e garantiscono affidabilità e sicurezza nell'impiego quotidiano.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg