Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Stylea è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene tramite un perno con anello di presa e collare, che garantisce un fissaggio sicuro e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è in poliammide, garantendo leggerezza e durabilità. L'altezza complessiva del componente è di 77 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di arredamento. Per quanto riguarda le capacità di carico, Stylea supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per mobili di medie dimensioni e applicazioni che richiedono mobilità controllata e sicura.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
Номер на материал S4
990074931
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno intermittente
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
77 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,18 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio antracite (RAL7016)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, caratterizzata da un fitting di tipo perno con anello di presa e collare che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota intorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre una buona resistenza all'usura e una protezione efficace delle superfici su cui la ruota si muove. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, garantendo leggerezza e durabilità strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 77 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte degli arredi standard. La ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio dove è richiesta una mobilità controllata e una capacità portante affidabile.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg