Ruota girevole 75 mm
Stylea
Order number:
990071011
EAN:
4031582310795
Numero articolo:
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, caratterizzata da un fitting di tipo perno con ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, caratterizzata da un fitting di tipo perno con anello di presa e collare che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota intorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre una buona resistenza all'usura e una protezione efficace delle superfici su cui la ruota si muove. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, garantendo leggerezza e durabilità strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 77 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte degli arredi standard. La ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio dove è richiesta una mobilità controllata e una capacità portante affidabile.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto