Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, destinata all'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il componente di fissaggio è un perno con anello di presa, dotato di collare, che assicura un collegamento stabile alla struttura del mobile. L'alloggiamento, realizzato in zama / alluminio, integra un perno girevole che consente la rotazione della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 59 mm. I dati di portata massima non sono riportati nella scheda tecnica fornita e vanno richiesti al produttore.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
EAN
4031582340556
Номер на материал S4
990073825
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno intermittente
Обща ширина
55 mm
Обща височина
59 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,13 kg
Име на продукта
Lumina
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Zama / Alluminio
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
102 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox