Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina
Order number:
990075214
EAN:
4031582341959
Numero articolo:
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. L'attacco è di tipo perno con anello di presa, con collare, che consente il montaggio su supporti predisposti per il fissaggio tramite inserimento a pressione. Il corpo della ruota, dotato di perno girevole, è realizzato in polipropilene, materiale che garantisce robustezza e leggerezza, mentre la rotazione è assicurata dal sistema di perno girevole che permette un movimento fluido in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura una rotazione regolare e una buona resistenza all'usura. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, caratteristica che consente la dispersione delle cariche elettrostatiche, mentre il corpo della ruota in polipropilene elettricamente conduttivo completa il sistema antistatico. L'altezza complessiva della ruota è di 61 mm, valore da considerare in fase di progettazione per la corretta distanza da terra dell'arredo. Il carico statico massimo ammissibile è di 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto