Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, materiale che assicura leggerezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, proprietà che la rende idonea per ambienti sensibili alle cariche elettrostatiche. Il perno girevole dell'alloggiamento permette una rotazione completa della ruota, facilitando la manovrabilità dei mobili. L'altezza complessiva del componente è di 61 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 80 kg e una capacità dinamica di 40 kg a una velocità massima di 3 km/h, rendendola adatta a mobili di medie dimensioni con esigenze di mobilità moderata.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
Номер на материал S4
990078288
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,11 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
38 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il fissaggio avviene mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole, assicurando durabilità e fluidità di movimento. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, proprietà essenziali per applicazioni sensibili alle scariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 61 mm. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per mobili di media portata con utilizzo frequente.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg