Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredo. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che assicura durabilità nel tempo e facilità di manutenzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 54 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di mobili. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che garantiscono prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo ordinario e continuativo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317527
Номер на материал S4
990071611
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno intermittente
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
54 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър на отворите Болт
1 mm
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio (RAL7042)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, caratterizzata da un perno con anello di presa e collare che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale resistente e leggero che assicura durabilità nel tempo, e incorpora un perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che riduce l'attrito e favorisce movimenti agevoli. La superficie di contatto è rivestita in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione del pavimento, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per garantire leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del componente è di 54 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture di arredamento. La ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono idonea per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove è richiesta una mobilità affidabile e una capacità portante adeguata alle esigenze di utilizzo quotidiano.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg