Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, caratterizzata da un perno con anello di presa e collare che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale resistente e leggero che assicura durabilità nel tempo, e incorpora un perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che riduce l'attrito e favorisce movimenti agevoli. La superficie di contatto è rivestita in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione del pavimento, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per garantire leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del componente è di 54 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture di arredamento. La ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono idonea per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove è richiesta una mobilità affidabile e una capacità portante adeguata alle esigenze di utilizzo quotidiano.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317466
Номер на материал S4
990071606
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
54 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,11 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio (RAL7042)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredo. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che assicura durabilità nel tempo e facilità di manutenzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 54 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di mobili. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che garantiscono prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo ordinario e continuativo.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg