Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
Stylea
Order number:
990078572
EAN:
4031582341140
Numero articolo:
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per offrire movimento controllato e stabile in ambito arredam...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per offrire movimento controllato e stabile in ambito arredamento e ufficio. L'attacco è costituito da un perno con anello di presa, dotato di collare, che consente un fissaggio sicuro e preciso all'elemento d'arredo. La carcassa è realizzata in poliammide e include un perno girevole, che garantisce la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è montata su un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura scorrimento regolare e una lunga durata di esercizio. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che contribuiscono alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto