Ruota girevole 65 mm
Stylea
Order number:
990078535
EAN:
4031582342291
Numero articolo:
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni mobili e arredi, dotata di un perno con anello di presa e collare come s...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni mobili e arredi, dotata di un perno con anello di presa e collare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide elettricamente conduttiva, garantendo proprietà antistatiche e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, che combina eccellenti proprietà di scorrimento con caratteristiche antistatiche, rendendola ideale per ambienti sensibili. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, permettendo un'integrazione ottimale in spazi limitati. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Stylea supporta una capacità statica di 100 kg e una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h, garantendo stabilità e sicurezza durante l'utilizzo. Questa ruota girevole è particolarmente adatta per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove la conduttività elettrica e le prestazioni affidabili sono requisiti essenziali.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto