Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il montaggio avviene mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredamento. L'alloggiamento è realizzato in Zama e alluminio, materiali che assicurano robustezza e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Il materiale della ruota è in polipropilene, identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e coerenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 59 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle soluzioni di arredamento standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Lumina supporta una capacità statica di 80 kg e una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale in ambienti domestici e professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
Номер на материал S4
990074986
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno intermittente
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
59 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,13 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Zama / Alluminio
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
108 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
54 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
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
Ruota girevole 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Zama e alluminio, materiali che assicurano resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce movimenti agevoli e silenziosi. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni omogenee su tutta la superficie di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 59 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in mobili di varie tipologie senza compromettere l'estetica o la funzionalità. Questo componente rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono mobilità controllata e precisione costruttiva.

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm