Ruota girevole 50 mm
Lumina
EAN:
4031582311310
Numero articolo:
6A20POI050B10-11x20
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Superficie verniciata
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è un componente di movimentazione progettato per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene tramite perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Zama e alluminio, materiali che assicurano resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce movimenti agevoli e silenziosi. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni omogenee su tutta la superficie di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 59 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in mobili di varie tipologie senza compromettere l'estetica o la funzionalità. Questo componente rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono mobilità controllata e precisione costruttiva.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox