Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il prodotto è dotato di un fitting di tipo perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che assicura durabilità nel tempo e facilità di manutenzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che consente una rotazione fluida e controllata. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici su cui la ruota viene utilizzata. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, garantendo leggerezza senza compromettere la resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 61 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture mobili standard. Per quanto riguarda le capacità di carico, Lumina supporta un carico statico massimo di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono idoneo per applicazioni di media intensità in ambienti sia domestici che professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011
EAN
4031582317350
Номер на материал S4
990071254
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno intermittente
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
45 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio (RAL7042)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
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
Ruota girevole 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042

La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è costruito in polipropilene e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura movimenti dolci e durevoli nel tempo. La superficie di contatto è realizzata in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e compatibilità con diverse superfici di pavimentazione. L'altezza complessiva del componente è di 61 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in strutture mobili di varie tipologie. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative in condizioni di utilizzo normale e garantiscono affidabilità strutturale per applicazioni domestiche e commerciali leggere.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg