Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole, garantendo durabilità e fluidità di movimento. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in polipropilene, offrendo uniformità strutturale e coerenza nelle proprietà meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 55 mm, dimensione ottimale per l'integrazione in diverse tipologie di arredi. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e prolungato del componente.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
AA23POI050L51-10 9011/9011
EAN
4031582413038
Номер на материал S4
990071354
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno intermittente
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
55 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,06 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN 12529 – Ruote per sedie da ufficio
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta