Ruota girevole 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421569
Numero articolo:
5940UAP050L51-8 load 7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea load è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e industriali, dotata di un fitting di tipo foro ci...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea load è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e industriali, dotata di un fitting di tipo foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo, ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 50 millimetri ed è caratterizzata da una struttura composita: il corpo è in poliammide mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, una combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 50,5 millimetri. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 200 chilogrammi e una capacità di carico dinamico di 100 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari. Questa ruota girevole è ideale per sistemi AMR, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti e sedie da ufficio, rappresentando una soluzione versatile per molteplici settori applicativi.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza