Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
Anika
EAN:
4031582437782
Numero articolo:
5923UAI065L51-10 Dom18
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno intermittente Anika è progettata con foro cieco per perno B10 per un fissaggio sicuro e affidabile. ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno intermittente Anika è progettata con foro cieco per perno B10 per un fissaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide resistente e durevole, completato da un battistrada in poliuretano iniettato che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il sistema di rotazione è supportato da cuscinetto piano con distanziale per prestazioni ottimali e lunga durata operativa. La ruota ha un diametro di 65 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto misura 67 mm, dimensioni che la rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono manovrabilità controllata e capacità di arresto intermittente.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale