Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina
Order number:
990071621
EAN:
4031582413045
Numero articolo:
AA23PJI050L51-10 9011/9011/7042
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su arredi che richiedono mobilità controllata e...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su arredi che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. L'attacco è realizzato con foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio diretto e sicuro alla struttura del mobile. La scocca è realizzata in polipropilene e integra un perno girevole, che garantisce la rotazione libera della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura scorrimento regolare e riduce l'usura nel tempo. Il battistrada è in gomma termoplastica, materiale che offre buona aderenza e silenziosità durante la movimentazione. L'altezza complessiva del componente è di 54 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico