Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335903
Numero articolo:
5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per garantire mobilità controllata e stabile a diverse tipologie di a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per garantire mobilità controllata e stabile a diverse tipologie di arredi. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio sicuro e preciso all'interno della struttura del mobile. Il corpo portante è realizzato in Poilammide, materiale tecnico caratterizzato da buona resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 65 mm e utilizza un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura una rotazione fluida e regolare. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e un comportamento costante durante il rotolamento. L'altezza complessiva del componente è pari a 91,5 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto ingombro verticale. Il carico statico massimo ammissibile è di 100 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 50 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta