Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio stabile nel mobile. La struttura di supporto è realizzata in poilammide e integra un perno girevole, che permette la rotazione continua della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione per uno scorrimento regolare. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poilammide. L'altezza complessiva del componente è pari a 101 mm, valore da considerare in fase di progettazione dell'ingombro verticale. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370652
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
101 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
224 mm
Радиус на завъртане
112 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Rivettato
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione