Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Lumina è dotata di un perno con anello di presa, con collare che garantisce un fissaggio sicuro e funzionale. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 61 mm. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A520YGI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341751
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,11 kg
Име на продукта
Lumina
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
45 mm
Интерференция при завъртане
102 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

Lumina è una ruota girevole con freno intermittente progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il fissaggio avviene mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per assicurare prestazioni durature. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, proprietà che garantisce la dissipazione statica in ambienti sensibili. L'altezza complessiva del componente è di 61 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per mobili e arredi che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale nel tempo.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg