Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 76 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
64 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
76 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,12 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Alluminio bianco (RAL9006)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
22 mm
Интерференция при завъртане
120 mm
Радиус на завъртане
60 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità negli arredi. L'attacco è un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e rapido nella struttura del mobile. Il corpo portante è realizzato in poliammide (Poilammide), materiale leggero, resistente e adatto a un impiego continuativo, e include un perno girevole che assicura una rotazione fluida a 360 gradi. La ruota ha un diametro di 75 mm e monta un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito durante la rotazione. Il battistrada è identico al nucleo della ruota, garantendo una superficie di scorrimento uniforme e coerente con il materiale della struttura. L'altezza complessiva del prodotto è di 76 mm, valore che rende il componente compatibile con le applicazioni previste. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg