Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 88,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e praticità in ambienti interni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335972
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
53 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
88,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,12 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su arredi e sistemi mobili che richiedono movimento controllato. L'attacco è un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio stabile nella struttura del mobile. La scocca è realizzata in Poilammide e integra un perno girevole che permette la rotazione libera del gruppo attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano con distanziale. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo della ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 88,5 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 100 kg, mentre il carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche comprendono comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.

75 mm
88,5 mm
50 kg
75 mm
88,5 mm
50 kg