Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di un perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, assicurando uniformità strutturale, mentre il sistema di rotazione è supportato da un cuscinetto piano con distanziale per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 65 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 72 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Обща височина
72 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,12 kg
Име на продукта
Stylea
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
32 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto