Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in Zama e Alluminio, materiali che garantiscono robustezza e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole integrato nel cuscinetto assicura una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che riduce l'attrito e migliora le prestazioni rotazionali. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, che offre eccellente aderenza e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 56 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che assicurano prestazioni affidabili in ambienti di lavoro e domestici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
Номер на материал S4
990079236
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,12 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Cromo
Форма Вилица
Supporto gemellato, chiuso
Материал на корпуса
Zama / Alluminio
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
108 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
54 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Nero grafite (RAL9011)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox