- Home
- Industria
- Stile di vita
-
Arredamento e design
Arredamento e design
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Il diametro della ruota è di 55 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 57 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e duratura nel tempo. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 78 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, rendendola ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Ruota girevole 35 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 35 mm con un'altezza complessiva di 33 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa per diverse tipologie di arredamento.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e per l'arredamento di uffici che richiedono mobilità controllata e affidabilità operativa.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 120 mm. La capacità di carico dinamica è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario, ospedaliero e per arredi per ufficio, garantendo mobilità silenziosa e affidabile per carrelli medicali, dispositivi diagnostici e attrezzature specializzate.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità nelle operazioni quotidiane.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, letti di cura, dispositivi medici come scanner TC, risonanze magnetiche, robot chirurgici, ventilatori polmonari, oltre che per arredi per ufficio e carrelli per catering.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del componente è di 124 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio, dispositivi diagnostici e sistemi di movimentazione professionale che richiedono elevata affidabilità e controllo direzionale.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, mobili per ufficio e sistemi di movimentazione specializzati che richiedono elevata affidabilità e controllo del movimento.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero e medicale, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e dispositivi medicali specializzati.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 143 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare movimenti silenziosi e scorrevoli. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 143 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni medicali, carrelli ospedalieri, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità operativa.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 120 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 240 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, sistemi di catering, arredi per ufficio, dispositivi medici come scanner TC, risonanze magnetiche, ventilatori polmonari e robot chirurgici.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 143 mm. La capacità di carico dinamica è di 110 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 220 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e professionale, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario e professionale, inclusi carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento ottimale, e presenta un diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 124 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio, dispositivi di imaging medico, carrelli per catering e sistemi di mobilità specializzati che richiedono prestazioni affidabili e movimentazione precisa.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento ottimale, e presenta un diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità affidabile e prestazioni elevate in ambienti professionali.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 124 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 124 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 240 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, dispositivi per mobilitazione, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali, e presenta un diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 260 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni ospedaliere e medicali, inclusi carrelli per anestesia, apparecchiature diagnostiche, letti di cura, carrelli farmaceutici, dispositivi di mobilizzazione pazienti e arredi per ufficio.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 124 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.