Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento ottimale, e presenta un diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità affidabile e prestazioni elevate in ambienti professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352160
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
5947UAP125P51 RAL9002

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali, e presenta un diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg