Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
EAN:
4031582352382
Numero articolo:
5941UAP125P51 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono mobilità e stabilità con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono mobilità e stabilità controllata. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, con geometria adatta al montaggio su telai e strutture portanti. Il corpo portante è realizzato in poliammide (Poilammide) e ospita un sistema girevole dotato di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono una rotazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è rivestita con un battistrada in poliuretano iniettato (Poliuretano, Iniettato), scelto per assicurare silenziosità, scorrevolezza e protezione delle superfici di calpestio. Il cuscinetto a sfere di precisione è impiegato anche nel supporto della ruota, contribuendo alla precisione di movimento anche sotto carico. L'altezza complessiva del componente è di 148 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, letti di cura, arredi per ufficio, ospedali e case di cura.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato