Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per l'impiego in ambienti professionali e sanitari. La placca di fissaggio è di tipo rettangolare, con fori di montaggio standard per un'installazione stabile e sicura sulla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. Il corpo portante è realizzato in poliammide (Poilammide), materiale resistente agli urti e leggero, e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono la rotazione fluida e controllata del supporto. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, che assicura bassa rumorosità di rotolamento, buona aderenza e protezione delle superfici di pavimentazione. Anche il sistema di rotazione è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione, per una manovrabilità agevole anche sotto carico. L'altezza complessiva del gruppo è di 148 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, apparecchiature di diagnostica per immagini, letti di cura, sistemi di distribuzione pasti, dialisi, arredi per ufficio e sollevatori per pazienti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
594CUAP125P51 RAL9002
EAN
4031582378351
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno combinato
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,13 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono mobilità e stabilità controllata. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, con geometria adatta al montaggio su telai e strutture portanti. Il corpo portante è realizzato in poliammide (Poilammide) e ospita un sistema girevole dotato di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono una rotazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è rivestita con un battistrada in poliuretano iniettato (Poliuretano, Iniettato), scelto per assicurare silenziosità, scorrevolezza e protezione delle superfici di calpestio. Il cuscinetto a sfere di precisione è impiegato anche nel supporto della ruota, contribuendo alla precisione di movimento anche sotto carico. L'altezza complessiva del componente è di 148 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, letti di cura, arredi per ufficio, ospedali e case di cura.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg