Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
Order number:
900000634
EAN:
4031582352276
Numero articolo:
5947UAP125P51 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un'altezza com...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un'altezza complessiva di 148 mm. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota, con diametro di 125 mm, è costruita con un corpo in poliammide e un battistrada in poliuretano iniettato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. Questo componente è in grado di sopportare un carico statico massimo di 260 kg e un carico dinamico di 130 kg alla velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità. La ruota Linea è particolarmente adatta per utilizzi in ambito ospedaliero e sanitario, inclusi carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e da trattamento, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, nonché in strutture di cura come ospedali e case di residenza per anziani, oltre che per arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole