Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi che richiedono stabilità e manovrabilità, e il sistema di frenatura totale blocca simultaneamente la rotazione e il movimento della ruota per garantire la massima sicurezza in fase di sosta. La placca di fissaggio è di tipo Placca rettangolare, distanza Fori per US, e consente il montaggio diretto sulla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra Cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole, garantendo movimenti fluidi e controllati. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di Cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in Poliuretano, Iniettato, mentre il corpo della ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del componente è di 148 mm, valore che consente un'integrazione compatta nei sistemi di supporto. La capacità di carico statica è pari a 260 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5947UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352283
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare, distanza Fori per US
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
44,5 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di una placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato montato su un corpo in poilammide, combinazione che offre durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 148 mm, dimensione che consente un'integrazione versatile in diverse applicazioni. La ruota supporta un carico statico massimo di 260 kg e un carico dinamico di 130 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono idonea per ambienti ospedalieri e sanitari. Questa ruota girevole è particolarmente adatta per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi per ufficio e strutture di cura come case di riposo e residenze per anziani.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in carrelli, arredi e attrezzature professionali. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare con interasse dei fori per viti secondo standard US, che ne consente l'installazione su superfici di montaggio standardizzate. Il corpo è realizzato in poliammide e alloggia un sistema di rotazione dotato di cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono una rotazione fluida e regolare attorno all'asse verticale. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un battistrada in poliuretano iniettato, materiale che assicura buona aderenza, silenziosità e bassa resistenza al rotolamento; il mozzo è montato su cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del gruppo è pari a 148 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 260 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, apparecchiature TC, risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, sollevatori per pazienti, ventilatori polmonari, ospedali e case di cura.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per impieghi che richiedono elevata capacità di carico e manovrabilità precisa. L'attacco è una placca rettangolare con distanza fori per US, che consente un montaggio standardizzato su telai compatibili. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno girevole, garantendo movimenti fluidi anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 125 mm, con corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il rotolamento è affidato a cuscinetti a sfere di precisione. Il battistrada in poliuretano assicura aderenza e resistenza all'abrasione sulle superfici di lavoro. L'altezza complessiva è di 148,5 mm. Il carico statico è di 260 kg e il carico dinamico di 130 kg alla velocità di 3 km/h. La combinazione dei componenti garantisce affidabilità e durata in esercizio continuo.

125 mm
148,5 mm
130 kg
125 mm
148,5 mm
130 kg