Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di un perno solido, tondo, che garantisce un fissaggio robusto e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che supportano il battistrada in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. L'altezza complessiva del dispositivo è di 145 mm, dimensione che consente un'integrazione versatile in molteplici configurazioni di arredi e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che garantiscono prestazioni affidabili in ambienti ospedalieri e sanitari. Questa ruota è ideale per applicazioni quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, rendendola una soluzione completa per strutture sanitarie e residenziali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5947UAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582369175
Номер на материал S4
990770149
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,08 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
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
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità operativa.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 2.0

La ruota girevole Linea è dotata di un perno solido, tondo, e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione. La ruota, con diametro di 125 mm, è costruita con un corpo in poilammide e un battistrada in poliuretano iniettato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e duratura. L'altezza complessiva del componente è di 143 mm. La ruota girevole Linea supporta un carico statico massimo di 220 kg e un carico dinamico di 110 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni in ambito ospedaliero e sanitario quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature a raggi X, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi per ufficio e strutture di cura quali ospedali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per applicazioni di mobilitazione e bisogni speciali e robot chirurgici.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg