Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
EAN:
4031582378429
Numero articolo:
594CUAP125R05-28 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e preci...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione di movimento. Il sistema di fissaggio è un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento stabile con la struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e controllata del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm, con corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, mentre il sistema di rotazione dispone di cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento silenzioso e costante. L'altezza complessiva del prodotto è di 145 mm. Il carico statico massimo è pari a 260 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 130 kg alla velocità di 3 km/h.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato